Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0106-090-R-F0507-T4
8030605
GTIN 4052568280659
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
106 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F05 - F07
Mil bağlantısı
T17