Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0960-090-R-F14-T4

8030612

GTIN 4052568280727

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
960 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T36