Selenoid valf VUVG-B14-T32H-AZ-F-P1
8033537
GTIN 4052568429003
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
510 l/min - 580 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli