Selenoid valf VUVG-B14-P53U-Z-F-P1
8033546
GTIN 4052568429096
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
500 l/min - 600 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli