Selenoid valf VUVG-L18-P53E-G14-P1
8033557
GTIN 4052568429201
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
910 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli