Selenoid Valf VSVA-B-P53U-ZT-D1-F8

8033670

GTIN 4052568654856

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1