Selenoid Valf VSVA-B-M52-AD-D1-F8-1A1
8033693
GTIN 4052568654931
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
1800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1
Elektrik bağlantısı
A formu - EN 175301-803'e göre
Çalışma gerilimi
24V DC