Selenoid Valf VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2

8033711

GTIN 4052568654986

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
1800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1
Elektrik bağlantısı
B formu
Çalışma gerilimi
24V DC