Selenoid Valf VSVA-B-T32C-MZH-D2-F8-1B2

8033822

GTIN 4052568655679

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
2100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Elektrik bağlantısı
B formu
Çalışma gerilimi
24V DC