Selenoid valf VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
8042546
GTIN 4052568286774
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
280 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli