Dişli kayış ekseni ELGR-TB-55-600-0H
8083789
GTIN 4052568449407
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
55
Maks. besleme kuvveti Fx
350 N
Tekrarlama hassasiyeti
±0,1 mm
Çalışma stroku
600 mm