Bus nodu CTEU-VN
8087559
GTIN 4052568451608
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
18 V - 30 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 65 mA
Fieldbus arayüzü, protokol
VARAN
Koruma türü
IP65 - IP67