Konum kontrolü CMSH-S-VDE1-D-A-AL-N14-C1N12-HA

8097421

GTIN 4052568580186

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Ortam sıcaklığı
-40 °C - 80 °C
Analog girişler, sinyal aralığı
HART ile 4 - 20 mA
Çalışma basıncı
1.4 bar - 8 bar