Çabuk Bağlantı Rakoru NPQR-L-M5-Q6

8098626

GTIN 4052568455149

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Nominal genişlik
2 mm