Lineer aktuatör|Lineer silindir DFPC-125-100-D
8110773
GTIN 4052568460525
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
100 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için