Selenoid valf VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19
8116369
GTIN 4052568557362
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Plaka yuvası
Valf fonksiyonu
5/2 veya 3/2 dönüştürülebilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Çalışma basıncı
2.5 bar - 8 bar