Selenoid valf VSNC-F-P53C-MH-N14-F19
8116389
GTIN 4052568558338
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Piston sürgüsü
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1250 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 8 bar