Pinç vana VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
8117023
GTIN 4052568462048
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
ASME-BPE tip A'ya göre kelepçe
Akış Kv
0.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 2 bar