Lineer aktuatör|Lineer silindir DFPC-160-150-D

8133079

GTIN 4052568566319

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
150 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için