Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
8137093
GTIN 4052568586041
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
0 V - 30 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Bir kutuplu devirmeli anahtar