Redüksiyon NPFC-RS-G12-G38-MF
8142598
GTIN 4052568568313
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Pnömatik bağlantı 2
G3/8
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar