Çabuk Bağlantı Rakoru NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10

8158775

GTIN 4052568599027

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Tasarım
L şekli
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2.3 mm