Çabuk Bağlantı Rakoru NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10

8158784

GTIN 4052568599119

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Tasarım
L şekli
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
6 mm