Hortum Birleştirme Elemanı NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10
8158790
GTIN 4052568599171
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Tasarım
düz şekil
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5.3 mm