Pinç vana VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4S1-2
8159104
GTIN 4052568596613
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
DIN 32676 sıra A'ya göre kelepçe
Akış Kv
18 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 2 bar