Lineer aktüatör DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172149

GTIN 4052568610395

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
100 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için