Lineer aktüatör DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172157
GTIN 4052568610463
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
250 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
29452 N
Strok
400 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için