Pinç vana VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN 4052568611385
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 açık tek bobinli
Bağlantı rakoru
G2
Akış Kv
72 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 2 bar