Basınç ayar valfi MS4-LR-1/4-D6-A8-E11

8190236

GTIN 4052568635398

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1800 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar