Selenoid Valf VSVA-B-T22C-MH-D1-F8
8198565
GTIN 4052568656140
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x2/2 kapalı tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
1700 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1