Selenoid Valf VSVA-B-T32H-MD-D2-F8
8198597
GTIN 4052568656393
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
1900 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2