Selenoid Valf VSVA-B-T32U-MH-D2-F8

8198622

GTIN 4052568656645

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
2000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2