Selenoid Valf VSVA-B-M52-AZH-D2-F8
8198626
GTIN 4052568656683
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış
4100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2