T-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQM-T-Q4-E-P10-G2
8226871
GTIN 4052568777180
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
3 mm