Regülatör MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
GTIN 4052568782580
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
6500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar