Regülatör MS6-LR-AGF-D7-MPA
8233001
GTIN 4052568782603
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar