Perde Geçiş Rakoru (Somunlu Bağlantı) SCK-PK-6

9422

GTIN 4052568020712

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için - rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-40 °C - 150 °C