Döner silindir DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Artan enerji verimliliği için %20 'ye kadar daha düşük hava tüketimi
  • Kompakt ve hafif yapı
  • Standart uygulamalar için optimize edilmiş
  • Hassas hareketler için güvenilir kremayer-pinyon teknolojisi
  • Esnek montaj seçenekleri ve farklı boyutlar mevcuttur
  • Çeşitli uygulama senaryoları için 8 bar'a kadar çalışma basıncı