Basınç sensörü SPAE

Son derece küçük, son derece hafif, son derece konforlu: Basınç transmitteri SPAE, filtrelenmiş basınçlı havanın basınç seviyesini -1 … 0 ve 0 … 10 bar arasında izler.Pick and Place ile vakum izleme veya pnömatik uygulamalarda basınç izleme için idealdir.
  • Piezodirençli basınç ölçüm hücreli elektronik basınç sensörü, entegre sinyal işleme, sayısal yüzde basınç göstergesi, çalıştırma düğmesi ve bir anahtarlama çıkışı, PNP/NPN değiştirilebilir
  • Minimum ve maksimum ölçülen değerin gösterimi
  • Girilen tüm parametreler diğer SPAE'lere aktarılabilir (replikasyon işlevi)
  • İletişim arayüzü IO-Link
  • Basınç denetimi sayesinde sürdürülebilir işletim