Elektrikli Silindir EPRF
EPRF-BS servo motor, temiz tasarımıyla en zorlu ortam koşulları için ideal çözümdür. Hijyenik, sağlam ve kompakt – gıda, ilaç ve ambalaj endüstrisi için mükemmel.
- En zorlu ortam koşulları için Hijyenik Serisi
- Mekanik kurulumda en yüksek esneklik için altı sabitleme seçeneği
- 1 paslanmaz çelik gövde.4404 / 316L, IP69K koruma sınıfı
- Gıda ile temasa uygun
- Kolay bakım için temizlik dostu temiz tasarım
- Uzun ömür için en yüksek korozyon direnci
- NSF-H1 Hijyen açısından kritik uygulamalar için sertifikalı yağ
- Beş farklı boyut, 1000mm'ye kadar strok uzunlukları ve maks. 12,5kN'ye kadar itme kuvvetleri
- Paralel ve eksenel motor montaj yönleri için motor montaj kitleri
- Arka arkaya bağlanmış iki adet IP69K piston kolu contası
- Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar