Elektrikli silindir ESBF

17 kN'ye kadar dinamik ilerleme kuvveti: Son derece güçlü elektrikli silindir ESBF, yüksek yük altında ve güvenli konumlandırma ile aynı zamanda hassasiyet ve dinamizmin önemli olduğu her yerde kendini gösterir.
  • Bilyalı vidalı mil tahriki (32… 100 boyutu) veya vidalı tahrik (32… 50 boyutu) ile mevcuttur
  • Bilyalı vida mil tahriki: Üç mil hatvesi ile optimum kuvvet-hız oranı seçilebilir
  • İsteğe bağlı: Yüksek korozyon koruması, koruma sınıfı IP65, gıda sektörüne uygun (bkz. www.festo.com/certificates/ESBF), piston mili uzatması
  • Eksenel veya paralel motor bağlantısı
  • Kısa teslimat süreleri ve bireysel tasarımlar için modüler ürünlerle stokta 68 çeşit
  • Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar
  • Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar
  • Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir