Hassas pano tipi manometre FMAP, MAP
16 bar veya 230 psi'ye kadar gösterge aralığı ile ön panele veya hat içine montaj için DIN EN 837-1'e göre hassas manometre.
- EN 837-1'e dayalı modeller
- R veya G vida dişi üzerinden pnömatik bağlantı
- Gösterge birimleri bar, psi