Kelebek vana ünitesi KVZA
Hızlı, kolay, güvenli: Müşteriye özel kelebek vanalarınızı şimdi yapılandırıcı üzerinden boyutlandırın ve sipariş edin - herhangi bir bekleme süresi olmadan. Ürünle birlikte konfigürasyona uygun teknik bilgi föyleri ve CAD verileri veya CAD modelleri de gönderilir.
- Çeşitli endüstriyel segmentlerde çeşitli kullanımlar için
- Kumanda kolu ile manuel olarak çalıştırılır
- Döner tahrik ile otomatik olarak çalıştırılır
- Döner tahrik ve konum kontrolü ile düzenli çalışma
- Kelebek valf türü Wafer veya Lug
- Nominal genişlik DN25 ... DN200
- Bağlantı standardı DIN EN 1092-1 veya ANSI CLASS 150