Döner kaldırma modülü EHMB
Yüksek derecede dinamik ve çok kompakt: Komple işleme ünitesi EHMB, dönme hareketini ve doğrusal hareketi bir araya getirir. Her iki hareketi birbirinden bağımsız konumlandırabilirsiniz. Örneğin 1 kg'lik yükleri, maks. 8 kg faydalı yükte sadece 0,25 s 180° döndürebilirsiniz.
- Eksiksiz: Kombine ve yapılandırılabilir döndürme kaldırma hareketi
- Dinamik, esnek, ekonomik: lineer hareket için modüler tahrik konsepti sayesinde
- Büyük iç çapa sahip içi boş aks sayesinde kolay, konforlu ve güvenli: enerji hatlarının döşenmesi
- Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar