Dişli kayış ekseni ELGA-TB-KF
Sağlam ve çok hızlı: Dişli kayış ekseni ELGA-TB, görevlerinizi zahmetsizce halleder. Dahili kılavuzlar (bilyalı rulman yataklı, makaralı ve kayar kılavuz) ve sağlam kapama bandı sayesinde zorlu uygulamalarınız için idealdir.
- Yüksek yükler ve momentler için bilyalı rulman yatağı
- Yüksek besleme kuvvetleri
- Hassas ve dayanıklı ray kılavuzu
- 50 m/s²'ye kadar yüksek ivmelenmede 5 m/s'ye kadar hızlar
- İsteğe bağlı: Gıda sektörü için uygundur (Gıda ürünleri ile uyumluluk için bkz. www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- 4 tarafta esnek motor bağlantısı mümkün
- Kılavuz ve dişli kayış kapama bandı ile korunur
- Kısa teslimat süreleri ve bireysel tasarımlar için modüler ürünler ile stokta 22 çeşit
- 8,5 metreye kadar uzun stroklar mümkün
- Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar