VBOH
首頁
產品
閥和閥島
截止閥
球閥和關斷閥
VBOH
VBOH-32-G14
手拉閥
VBOH-32-G14
1302994
GTIN: 4052568105372
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VBOH_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
3/2 雙穩態
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1675 l/min
網格尺寸
31 mm
工作壓力
-0.95 bar - 12 bar