DHEB
首頁
產品
夾爪
氣囊式夾爪
DHEB
DHEB-33-E-D-E-L
11 videos
氣囊式夾爪
DHEB-33-E-D-E-L
1320772
GTIN: 4052568229924
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
6 bar 時的最短開啟時間
30 ms
6 bar 時的最短關閉時間
60 ms
抓取的最小直徑
34 mm
最大夾取直徑
45 mm
有效負載參考值
0.7 kg