DHEB
首頁
產品
夾爪
氣囊式夾爪
DHEB
DHEB-8-E-U-E-L
11 videos
氣囊式夾爪
DHEB-8-E-U-E-L
1320809
GTIN: 4052568230296
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
6 bar 時的最短開啟時間
10 ms
6 bar 時的最短關閉時間
30 ms
抓取的最小直徑
8 mm
最大夾取直徑
11 mm
有效負載參考值
0.08 kg