氣囊式夾爪 DHEB-12-E-U-E-L

1320811

GTIN: 4052568230319

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
6 bar 時的最短開啟時間
20 ms
6 bar 時的最短關閉時間
40 ms
抓取的最小直徑
13 mm
最大夾取直徑
17 mm
有效負載參考值
0.12 kg