DHEB
首頁
產品
夾爪
氣囊式夾爪
DHEB
DHEB-63-E-U-S-P
11 Videos
氣囊式夾爪
DHEB-63-E-U-S-P
1320830
GTIN: 4052568230500
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
6 bar 時的最短開啟時間
40 ms
6 bar 時的最短關閉時間
100 ms
抓取的最小直徑
66 mm
最大夾取直徑
85 mm
有效負載參考值
5.1 kg